HSS09-B20-P431

HSS09-B20-P431
HSS09-B20-P431の別の画像

HSS09-B20-P431

打ち抜きヒートシンク, TO-220, アルミ製, PCB, 4.31mmソルダーピン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 TO-220
マウント PCB
ソルダーピンの向き 水平型
ソルダーピン長(mm) 4.31
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 18.82
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 22.9
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 7.7
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 5.9
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 3.98
材料 AL1050
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 29.97 x 25.4 x 12.7
外形寸法LxWxH(インチ) 1.18 x 1 x 0.5

販売代理店を探す

注目製品

すべてのボードレベルのヒートシンクカテゴリー