HSB27-434316

HSB27-434316
HSB27-434316の別の画像

HSB27-434316

43.1 x 43.1mm, BGAヒートシンク, アルミ製, PCB

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 該当なし
マウント PCB
ソルダーピンの向き ピンなし
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 8.35
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 9.6
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 2.8
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 1.6
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 8.98
材料 AL6063-T5
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 43.1 x 43.1 x 16.51
外形寸法LxWxH(インチ) 1.7 x 1.7 x 0.65

販売代理店を探す

注目製品

すべてのヒートシンクカテゴリー