HSB23-232325

HSB23-232325
HSB23-232325の別の画像

HSB23-232325

23 x 23mm, BGAヒートシンク, アルミ製, PCB

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 該当なし
マウント PCB
ソルダーピンの向き ピンなし
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 12.23
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 16.1
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 3.8
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 2.4
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 6.13
材料 AL6063-T5
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 23 x 23 x 25
外形寸法LxWxH(インチ) 0.91 x 0.91 x 0.98

販売代理店を探す

注目製品

すべてのヒートシンクカテゴリー