CFM-6020B-250-368-20

CFM-6020B-250-368-20

24V, 100mA, 60 x 60 x 20mm, タコメータ信号, Dc Fan

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ ボール
エアフロー(CFM) 25.04
定格速度(RPM) 5000
静圧(inH2O) 0.23
ノイズ(dBA) 32.9
定格電圧(Vdc) 24
最大入力電流(mA) 150
タコメータ信号 あり
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 60 x 60 x 20
動作温度(°C) -10 ~ 70

販売代理店を探す

すべての温度管理カテゴリー