CFM-6020B-240-320-20

CFM-6020B-240-320-20

24V, 60mA, 60 x 60 x 20mm, タコメータ信号, Dc Fan

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ ボール
エアフロー(CFM) 19.77
定格速度(RPM) 4000
静圧(inH2O) 0.16
ノイズ(dBA) 25.8
定格電圧(Vdc) 24
最大入力電流(mA) 90
タコメータ信号 あり
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 60 x 60 x 20
動作温度(°C) -10 ~ 70

販売代理店を探す

すべての温度管理カテゴリー