CFM-8020CF-135-346-20
12V, 0.15A, 80 x 80 x 20mm, Dc Fan, タコメータ信号
CFM-80CF シリーズは、最大44.14CFMのエアフローと2000~4500RPMの定格速度を特徴とし、80 x 80mmDC軸流ファンのファミリーです。改善された性能とより長い運転寿命を提供する革新的な omniCOOL™システムにより、これらの軸流ファンは従来のスリーブとボールベアリングファンの設計との間のコストパフォーマンスのギャップを埋めることが可能となります。
短いリードタイム
特長
omniCOOL™ ベアリングシステム |
80 x 80mmフレーム |
様々な冷却ニーズに対応する複数の速度オプション |
タコメータ信号が使用可能 |