CFM-120Vシリーズ

CFM-A225V-227-405-20

24V, 168mA, 120 x 120 x 25mm, Dc Fan, タコメータ信号

CFM-120Vこのシリーズは、最高138 CFMまでの気流を特長としており、すべてのモデルで自動再始動保護を標準装備した120 x 120 mm のDC軸流ファンのファミリーです。改善された性能とより長い運転寿命を提供する革新的な omniCOOL™システムにより、これらの軸流ファンは従来のスリーブとボールベアリングファンの設計との間のコストパフォーマンスのギャップを埋めることが可能となります。

データシート

特長

omniCOOL™ ベアリングシステム
120 x 120mmフレーム
様々な冷却ニーズに対応する複数の速度オプション
すべてのモデルでオート・リスタート時の保護基準に対応

仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ omniCOOL™
エアフロー(CFM) 93
定格速度(RPM) 2700
静圧(inH2O) 0.22
ノイズ(dBA) 40.5
定格電圧(Vdc) 24
最大入力電流(mA) 168
タコメータ信号 あり
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 120 x 120 x 25
動作温度(°C) -10 ~ 70

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー