CFM-60シリーズ

CFM-6025-13-20

この製品の製造は中止されています。質問や懸念がある場合は、EOL通知を確認してください。

12V, 0.32A, 60 x 60 x 25.4mm, Dc Fan, タコメータ信号


仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ ボール
エアフロー(CFM) 36.25
定格速度(RPM) 7000
静圧(inH2O) 0.67
ノイズ(dBA) 49
定格電圧(Vdc) 12
最大入力電流(mA) 400
タコメータ信号 あり
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 60 x 60 x 25.4
動作温度(°C) -10 ~ 70

技術文書

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー