CFM-60Vシリーズ

CFM-6015V-247-342-11

この製品の製造は中止されています。質問や懸念がある場合は、EOL通知を確認してください。

24V, 87mA, 60 x 60 x 15mm, Dc Fan, 回転検出器信号


仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ omniCOOL™
エアフロー(CFM) 26.4
定格速度(RPM) 4700
静圧(inH2O) 0.18
ノイズ(dBA) 34.2
定格電圧(Vdc) 24
最大入力電流(mA) 87
タコメータ信号 なし
回転検出器 あり
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 60 x 60 x 15
動作温度(°C) -10 ~ 70

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー