CFM-60Vシリーズ

CFM-6010V-130-205-20

12V, 56mA, 60 x 60 x 10mm, タコメータ信号, DC軸状ファン

CFM-60Vこのシリーズは、最高30.4 CFMまでの気流を特長としており、すべてのモデルで自動再始動保護を標準装備した60 x 60 mm のDC軸流ファンのファミリーです。改善された性能とより長い運転寿命を提供する革新的な omniCOOL™システムにより、これらの軸流ファンは従来のスリーブとボールベアリングファンの設計との間のコストパフォーマンスのギャップを埋めることが可能となります。

データシート

特長

omniCOOL™ ベアリングシステム
60 x 60mmフレーム
様々な冷却ニーズに対応する複数の速度オプション
すべてのモデルでオート・リスタート時の保護基準に対応

仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ omniCOOL™
エアフロー(CFM) 12.2
定格速度(RPM) 3000
静圧(inH2O) 0.08
ノイズ(dBA) 20.5
定格電圧(Vdc) 12
最大入力電流(mA) 56
タコメータ信号 あり
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 60 x 60 x 10
動作温度(°C) -10 ~ 70

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー