AMT132Q-V
ストレート(放射)方向, 直交ライン・ドライバー
AMT13-V一体型インクリメント・エンコーダー・キットは、1つのパッケージで176の構成を提供します。このキットは、9mm~15.87mm(5/8インチ)範囲の9種のシャフトサイズをサポートし、3つのシンプルなマウントツールが含まれています。AMT13-Vキットは、CUI DevicesのAMT Viewpoint GUIを介して48~4096PPR範囲の分解能が選択可能で、エンジニアは開発プロセスで柔軟性の高いプラットフォームを手に入れることができ、購買マネージャーは生産でのSKU数を大幅に削減することができます。
特長
最大4096 PPRで22の分解能がプログラム可能 |
埃、汚れ、油に対する抵抗力 |
低消費電力 |
-40~+125°Cの動作温度 |
9~15.87mmの9種類のシャフトサイズ |
1つのパッケージ内に176のエンコーダー |
複数の取り付けオプション |
高精度 |
シンプルなアセンブリ |