TBP02R2W-381シリーズ

2~24ポール数、 プラグイン、 レセプタクル、 垂直型、 3.81ピッチ、 端子ブロックコネクター

TBP02R2W-381シリーズ
TBP02R2W-381シリーズ
TBP02R2W-381シリーズの別の画像
TBP02R2W-381 シリーズ - 緑
TBP02R2W-381 シリーズ - オレンジ
TBP02R2W-381 シリーズ - 黄色
TBP02R2W-381 シリーズ - グレー
TBP02R2W-381 シリーズ - 黒

特長


  • インターロッキング
  • ULおよびCEの安全認証取得

オプション


  • 2~24 ポール数
  • 複数カラーのオプション

仕様


  • コネクターの種類
     
    レセプタクル
  • 方向
     
    垂直型
  • ピッチ(mm)
     
    3.81
  • UL 電流定格(A)
     
    8
  • UL 電圧定格(VDC)
     
    300
  • IEC 電流定格(A)
     
    7
  • IEC 電圧定格(VDC)
     
    250
  • 動作温度(°C)
     
    -40 ~ 105
  • 寸法 W×H(mm)
     
    7 x 9.2
  • 寸法 W×H (in)
     
    0.708 x 0.59

使用可能なモデル

構成部品番号
ポール数
 
Powered By OneLink