TBDR-13-15-BK

TBDR-13-15-BK
TBDR-13-15-BKの別の画像

TBDR-13-15-BK

1.5 mm²のワイヤーサイズ, UL94 V-0, 黒, DINレール端子ブロック

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 プッシュイン・スプリング
終端スタイル 接地タイプ
絶縁抵抗(mΩ@500Vdc) 500
周波数(V) 3000
サージ電圧(V) 6000
電圧降下(mV) 3.2
ワイヤゲージ(AWG) 26~14
ストリッピング長(mm) 8~10
ポジション数 4
材料 UL94 V-0
ワイヤーサイズ(mm²) 1.5
動作温度(°C) -40 ~ 105

その他のリソース

販売代理店を探す

注目製品

すべてのコネクター・カテゴリー