TB006-508シリーズ

TB006-508 シリーズ - 緑
TB006-508 シリーズ - オレンジ
TB006-508 シリーズ - 黄色
TB006-508 シリーズ - グレー
TB006-508 シリーズ - 黒

TB006-508シリーズ

2~24ポール数, ネジタイプ, 水平型, 5.08ピッチ, 26~14(AWG), 端子ブロックコネクター

データシート

特長

インターロッキング
ULおよびCEの安全認証取得

オプション

2~24 ポール数
複数カラーのオプション

仕様

タイプ 説明
選択する
方向 水平型
ピッチ (mm) 5.08
UL 電流定格(A) 12
UL 電圧定格(VDC) 300
IEC 電流定格(A) 15
IEC 電圧定格(VDC) 250
ワイヤゲージ(AWG) 26~14
動作温度(°C) -40 ~ 105
寸法 W×H(mm) 8.2 x 10
寸法 W×H (in) 0.322 x 0.393

その他のリソース

パーツのカスタマイズ

構成部品番号

販売代理店を探す

注目製品

すべてのコネクター・カテゴリー