TB002V-500シリーズ

TB002V-500シリーズの別の画像
TB002V-500 シリーズ - 緑
TB002V-500 シリーズ - オレンジ
TB002V-500 シリーズ - 黄色
TB002V-500 シリーズ - グレー
TB002V-500 シリーズ - 黒

TB002V-500シリーズ

2~24ポール数, ネジタイプ, 垂直型, 5.0ピッチ, 22~12(AWG), 端子ブロックコネクター

データシート

特長

インターロッキング
ULおよびCEの安全認証取得

オプション

2~24 ポール数
複数カラーのオプション

仕様

タイプ 説明
選択する
方向 垂直型
ピッチ (mm) 5
UL 電流定格(A) 15
UL 電圧定格(VDC) 300
IEC 電流定格(A) 17.5
IEC 電圧定格(VDC) 250
ワイヤゲージ(AWG) 22~12
動作温度(°C) -40 ~ 105
寸法 W×H(mm) 10 x 7.6
寸法 W×H (in) 0.393 x 0.299

その他のリソース

パーツのカスタマイズ

構成部品番号

販売代理店を探す

注目製品

すべてのコネクター・カテゴリー