SD4-5-B

SD4-5-B
SD4-5-Bの別の画像

SD4-5-B

SD4.0カードコネクター, 19の位置, コネクター, プッシュイン, プルアウト, サーフェスマウント, 3mmボード上高さ, ゴールドフラッシュ

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 コネクター
対応するカード SD4.0カード
マウント サーフェスマウント
削除の方法 プッシュイン、プルアウト
ポジション数 19
コンタクト仕上げ 金メッキ
ボード上の高さ(mm) 3
カード検出スイッチ あり
コンタクト仕上げ厚 ゴールドフラッシュ

その他のリソース

販売代理店を探す

すべてのメモリーカードコネクターのカテゴリー