ホーム
/
すべての製品
/
インターコネクト
/
コネクター
/
メモリーカードコネクター
/
SIMカードコネクター
SIMカードコネクター
CUI DevicesのSIMカードコネクター製品ラインは、さまざまなSIM、micro-SIM、nano-SIMコネクタータイプを提供しています。当社のSIMカードコネクターモデルは、プッシュイン/プルアウト、プッシュイン/オートエジェクトアウト、ヒンジ付き挿入スタイル、1.13mmという超小型プロファイルを特徴としています。これらのSIMカードコネクターは、金メッキの接点と6~10の位置オプションを備えたサーフェイスマウントパッケージに納められており、幅広い消費者およびモバイルアプリケーションに信頼性の高い接続を提供します。
コネクターの種類
コネクター
コネクターおよびイジェクター
リセット
対応するカード
マイクロSIMカード
ナノSIMカード
SIMカード
リセット
削除の方法
ヒンジ付き
プッシュイン、自動イジェクトアウト
プッシュイン、プルアウト
リセット
ポジション数
6
7
8
9
10
リセット
ボード上の高さ(mm)
最小
最大
実行
1.13
1.25
1.35
1.37
1.38
1.4
1.42
1.43
1.44
1.5
1.54
1.56
1.7
1.8
1.85
1.88
2
2.23
2.3
2.8
3
リセット
カード検出スイッチ
なし
あり
リセット
コンタクト仕上げ厚
3 µin
ゴールドフラッシュ
リセット