MSD4-3-A

MSD4-3-A
MSD4-3-Aの別の画像

MSD4-3-A

マイクロSD4.0カードコネクター, 19の位置, コネクターおよびイジェクター, プッシュイン, 自動イジェクトアウト, サーフェスマウント, 3.7mmボード上高さ, 3u" ゴールド

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 コネクターおよびイジェクター
対応するカード SD4.0カード
マウント サーフェスマウント
削除の方法 プッシュイン、自動イジェクトアウト
ポジション数 19
コンタクト仕上げ 金メッキ
ボード上の高さ(mm) 3.7
カード検出スイッチ あり
コンタクト仕上げ厚 3 µin

その他のリソース

販売代理店を探す

すべてのメモリーカードコネクターのカテゴリー