MSD-11-A

MSD-11-A
MSD-11-Aの別の画像

MSD-11-A

マイクロSDカードコネクター, 8の位置, コネクターおよびイジェクター, プッシュイン, 自動イジェクトアウト, サーフェスマウント, 1.85 mmボード上高さ, ゴールドフラッシュ

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 コネクターおよびイジェクター
対応するカード マイクロSDカード
マウント サーフェスマウント
削除の方法 プッシュイン、自動イジェクトアウト
ポジション数 8
コンタクト仕上げ 金メッキ
ボード上の高さ(mm) 1.85
カード検出スイッチ あり
コンタクト仕上げ厚 ゴールドフラッシュ

その他のリソース

販売代理店を探す

すべてのメモリーカードコネクターのカテゴリー