SJ2-25504B-SMT-TR

2.5mm、 ステレオ、 ライトアングル、 サーフェイスマウント(SMT)、 オーディオ・ジャック・コネクター

SJ2-25504B-SMT-TR
SJ2-25504B-SMT-TRの別の正面図
SJ2-25504B-SMT-TRの別の背面図

仕様


  • オーディオ規格(mm)
     
    2.5
  • コネクターの種類
     
    ジャック
  • マウント
     
    表面実装
  • 導電体の数
     
    4
  • 方向
     
    水平型
  • 定格電圧(VDC)
     
    12
  • 定格電流(A)
     
    1
  • シールド
     
    なし
  • 内部スイッチ
     
    1
  • ポート数
     
    1
  •  
 
Powered By OneLink