オーディオ・レセプタクル

CUI Devicesのオーディオ・レセプタクルは、モジュラー・ケーブルまたはオーバーモールド・ケーブル取り付けスタイルを備えた2.5mm、3.5mm、6.35mmのオーディオ標準バージョンで提供されています。当社のオーディオ・レセプタクルは、2、3、または4個のコンダクタ、電圧定格 12VDC、0.3または1Aの電流定格を備えています。

フィルター | すべてリセット
オーディオ規格(mm)
dropdn-arrow
2.5
3.5
6.35
リセット
マウント
dropdn-arrow
ケーブル - モジュラー
ケーブル - オーバーモールド
リセット
導電体の数
dropdn-arrow
2
3
4
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
17
20.6
20.8
24.4
24.7
25.8
34
34.5
37
46
52
59
59.5
75
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
6
7.8
8
10
10.4
11.3
13
15
リセット
結果 18
表示
製品番号 オーディオ規格(mm) マウント 導電体の数 定格電圧 (VDC) 定格電流 (A)
6.35 ケーブル - モジュラー 3 12 1
6.35 ケーブル - モジュラー 3 12 1
3.5 ケーブル - オーバーモールド 4 12 1
3.5 ケーブル - モジュラー 3 12 1
3.5 ケーブル - オーバーモールド 3 12 1
3.5 ケーブル - モジュラー 3 12 1
2.5 ケーブル - オーバーモールド 4 12 1
2.5 ケーブル - オーバーモールド 3 12 1
6.35 ケーブル - モジュラー 2 12 1
6.35 ケーブル - モジュラー 2 12 1
3.5 ケーブル - モジュラー 2 12 1
3.5 ケーブル - モジュラー 2 12 1
3.5 ケーブル - オーバーモールド 2 12 1
2.5 ケーブル - オーバーモールド 2 12 1
3.5 ケーブル - モジュラー 3 12 0.3
2.5 ケーブル - モジュラー 3 12 0.3
3.5 ケーブル - モジュラー 2 12 0.3
2.5 ケーブル - モジュラー 2 12 0.3
結果 18
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。