SJ2-2533D-SMT-TR

SJ2-253X-SMTの別の画像(前面)
SJ2-253X-SMTの別の画像(背面)

SJ2-2533D-SMT-TR

この製品の製造は中止されています。質問や懸念がある場合は、EOL通知を確認してください。

2.5mm, ステレオ, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), 3コンダクタ, 2内部スイッチ, オーディオ・ジャック・コネクター


仕様

タイプ 説明
選択する
オーディオ規格(mm) 2.5
コネクターの種類 ジャック
マウント サーフェスマウント
導電体の数 3
方向 水平型
シールド なし
内部スイッチ 2
ポート数 1
定格電圧 (VDC) 12
定格電流 (A) 1

技術文書

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのオーディオ・コネクター・カテゴリー