SJ-356XNシリーズ

SJ-356XNシリーズ
SJ-356XNシリーズの背面図

SJ-3566BN

この製品の製造は中止されています。質問や懸念がある場合は、EOL通知を確認してください。

3.5 mm右アングル, SPDTスイッチ, ステレオ・オーディオ・ジャック・コネクター


仕様

タイプ 説明
選択する
オーディオ規格(mm) 3.5
コネクターの種類 ジャック
マウント スルーホール
シールド なし
導電体の数 3
方向 水平型
内部スイッチ SPDT
ポート数 1
定格電圧 (VDC) 12
定格電流 (A) 1

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのオーディオ・コネクター・カテゴリー