SP-2544A

SP-2544Aの別の画像

SP-2544A

2.5mm, ステレオ, 円形カバー, オーディオ・プラグ・コネクター

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
定格電圧 (VDC) 12
定格電流 (A) 1
オーディオ規格(mm) 2.5
コネクターの種類 プラグ
マウント ケーブル - モジュラー
導電体の数 4
方向 垂直型
シールド なし
内部スイッチ 0

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのオーディオ・コネクター・カテゴリー