CMSM-3116-34

CMSM-3116-34
CMSM-3116-34の別の画像

CMSM-3116-34

31.6 x 16.6mm, 角型フレーム, 3W, 4オーム, ネオジム磁石, ゴム&アルミコーン , IP67, 医療用スピーカー

CMSM-3116-34 は、IEC 60601-1-8のアラーム信号要件を満たすように設計された31.6 x 31.6 x 16.6mm ミニチュア医療スピーカーです。正方形フレームパッケージに収められたこの医療用スピーカーは、10cmで98dBのSPL、アルミニウムおよびゴムタイプ、はんだアイレット取り付けスタイルを特徴としています。さらに、IP67定格を備えており、過酷な環境条件での水分や汚染物質にも適切に対処できます。

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 98(3W/0.1m)
公称入力(W) 3
最大入力(W) 3.5
インピーダンス(オーム) 3
共振周波数(Hz) 280
円錐の種類 アルミニウムとPU
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 四角
マウント はんだアイレット
IP定格 IP67
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 1.2 x 1.2 x 0.65
外形寸法 LxWxH (mm) 31.6 x 31.6 x 16.6
特長 医療関係

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー