スピーカー電力計算機


CUIのスピーカー電力計算機は、スピーカーの電力、電圧、インピーダンスのうち2つの値が既知の場合にすばやく数値を導き出すために使用できます。計算機を使用するには、ドロップダウンから駆動電圧ユニットを選択し、2つの既知の値を適切なフィールドに入力し、[計算する]をクリックすると、変換された電力、駆動電圧、またはスピーカーのインピーダンスの値が示されます。この便利なツールは、異なる駆動電圧ユニットを迅速に変換するためのドライブ電圧計算機も提供します。ドロップダウンからユニットを選択し、値を入力、変換された単位が即座に表示されます。

*すべての電圧信号は正弦波だと仮定されています。

電源



電力(W)

電圧



インピーダンス




駆動電圧変換


Vrms
Vp
Vpp
 
Powered By OneLink