CMS-3648-158SP

CMS-3648-158SP
CMS-3648-158SPの別の画像
CMS-3648-158SPの別の画像
CMS-3648-158SPの別の画像

CMS-3648-158SP

36 x 4.8mm, 円形フレーム, 1.5W, 8オーム, ネオジム磁石, PEIコーン, IPX5スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 92(1W/0.5m)
公称入力(W) 1.5
最大入力(W) 2
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 600
円錐の種類 PEI
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 円形
マウント はんだ付けパッド
IP定格 IPX5
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 1.4 x 1.4 x 0.19
外形寸法 LxWxH (mm) 36 x 36 x 4.8

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー