CMS-352052-24SP-X7

CMS-352052-24SP-X7
CMS-352052-24SP-X7の別の画像

CMS-352052-24SP-X7

35 x 20.6mm, 角型フレーム, 2W, 8オーム, ネオジム磁石, PEIコーン, はんだ付けパッド, IPX7, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 101(1W/0.1m)
公称入力(W) 2
最大入力(W) 2.5
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 850
円錐の種類 PEI
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 角型
マウント はんだ付けパッド
IP定格 IPX7
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 1.38 x 0.81 x 0.25
外形寸法 LxWxH (mm) 35 x 20.6 x 6.25

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー