CMS-3315-34E

CMS-3315-34E
CMS-3315-34Eの別の画像

CMS-3315-34E

33.9 x 17.05mm, 角型フレーム, 3W, 4オーム, Nd-Fe-B磁石, 紙とクロスコーン, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 100(3W/0.1m)
公称入力(W) 3
最大入力(W) 4
インピーダンス(オーム) 4
共振周波数(Hz) 350
円錐の種類 紙と布
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 円形
マウント はんだアイレット
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 1.334 x 1.334 x 0.671
外形寸法 LxWxH (mm) 33.9 x 33.9 x 17.05

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー