CMS-2811-44E

CMS-2811-44E
CMS-2811-44Eの別の画像

CMS-2811-44E

28 x 11mm, 円形フレーム, 3W, 4オーム, Nd-Fe-B磁石, フォームコーン, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 99(3W/0.1m)
公称入力(W) 3
最大入力(W) 4
インピーダンス(オーム) 4
共振周波数(Hz) 300
円錐の種類 発泡体
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 円形
マウント はんだアイレット
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 1.102 x 1.102 x 0.433
外形寸法 LxWxH (mm) 28 x 28 x 11

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー