CMS-251437-24SP-X8

CMS-251437-24SP-X8
CMS-251437-24SP-X8の別の画像

CMS-251437-24SP-X8

25 x 14 x 3.7mm, 角型フレーム, 2W, 4オーム, Nd-Fe-B磁石, PEEKコーン, IPX8, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 103(2W/0.1m)
公称入力(W) 2
最大入力(W) 2.2
インピーダンス(オーム) 4
共振周波数(Hz) 1000
円錐の種類 PEEK
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 角型
マウント はんだ付けパッド
IP定格 IPX8
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 0.984 x 0.551 x 0.145
外形寸法 LxWxH (mm) 25 x 14 x 3.7

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー