CMS-2039-128SP

CMS-2039-128SP
CMS-2039-128SPの別の画像

CMS-2039-128SP

20 x 3.9mm, 円形フレーム, 1.2W, 8オーム, ネオジム磁石, PENコーン, IPX5, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 83(1W/0.5m)
公称入力(W) 1.2
最大入力(W) 1.5
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 1000
円錐の種類 PEN
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 円形
マウント はんだ付けパッド
IP定格 IPX5
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 0.78 x 0.78 x 0.15
外形寸法 LxWxH (mm) 20 x 20 x 3.9

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー