CMS-131304-SMT-TR

CMS-131304-SMT-TR
CMS-131304-SMT-TRの別の画像

CMS-131304-SMT-TR

13 x 4mm, 角型フレーム, 0.7W, 8オーム, SmCoマグネット, PIコーン, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 87(0.7W/0.1m)
公称入力(W) 0.7
最大入力(W) 1
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 900
円錐の種類 PI
磁石型 SmCo
フレームの形状 四角
マウント サーフェスマウント
密閉型 なし
外形寸法LxWxH(インチ) 0.511 x 0.511 x 0.157
外形寸法 LxWxH (mm) 13 x 13 x 4

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー