CES-3210-18PM-67

CES-3210-18PM-67

32.4 x 10.35mm, 密閉型, 円形ケース, 1.5W, 8オーム, ネオジム磁石, PEIコーン, ワイヤーリード, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 102(1.5W/0.1m)
公称入力(W) 1.5
最大入力(W) 2
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 1300
円錐の種類 PEI
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 円形
マウント コネクター付リード線
IP定格 IP67
密閉型 あり
外形寸法LxWxH(インチ) 1.28 x 1.28 x 0.41
外形寸法 LxWxH (mm) 32.4 x 32.4 x 10.35

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー