仕様


  • SPレベル(dB)
     
    84 (1W / 0.5m)
  • 最大入力(W)
     
    8
  • 公称入力(W)
     
    6
  • インピーダンス(オーム)
     
    8
  • 共振周波数(Hz)
     
    650
  • 円錐の種類
     
  • 磁石型
     
    Nd-Fe-B
  • フレームの形状
     
    角型
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    40 x 28.5 x 17.5
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    1.575 x 1.122 x 0.689
  • マウント
     
    リード線
 
Powered By OneLink