CDS-4028-16

CDS-4028-16

40 X 28.3 mm, 角型フレーム, 2W, 16オーム, ネオジム磁石, クロスコーン, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 86(2W/0.1m)
公称入力(W) 2
最大入力(W) 3
インピーダンス(オーム) 16
共振周波数(Hz) 450
円錐の種類
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 角型
マウント はんだアイレット
外形寸法LxWxH(インチ) 1.57 x 1.11 x 0.47
外形寸法 LxWxH (mm) 40 x 28.3 x 12
密閉型 なし

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー