CMS-151125-078L100B

CMS-151125-078S
CMS-151125-078SP
CMS-151125-078L100

CMS-151125-078L100B

15 x 11mm, 角型フレーム, 0.7W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, コネクター付リード線, スピーカー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 91(0.7W/0.1m)
公称入力(W) 0.7
最大入力(W) 1
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 700
円錐の種類 PEEK
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 角型
マウント コネクター付リード線
外形寸法LxWxH(インチ) 0.59 x 0.43 x 0.1
外形寸法 LxWxH (mm) 15 x 11 x 2.5

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー