CPT-1626-90-SMT-TR

CPT-1626-90-SMT-TR
CPT-1626-90-SMT-TRの別の画像

CPT-1626-90-SMT-TR

16mm, 25Vp-p, 90dB, サーフェスマウント, ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ドライブ回路 なし
定格電圧 25
入力タイプ Vp-p
音圧(dB) 90
マウント サーフェスマウント
電流消費(mA) 15
動作温度(°C) -40 ~ 120
計上 四角
ウォッシャブル なし
外形寸法 LxWxH (mm) 16 x 16 x 2.6
外形寸法LxWxH(インチ) 0.63 x 0.63 x 0.1

販売代理店を探す

すべてのブザー カテゴリー