仕様


  • ドライブ回路
     
    なし
  • 入力タイプ
     
    Vp-p
  • 定格電圧
     
    25
  • 音圧(dB)
     
    73
  • マウント
     
    表面実装
  • 消費電流(mA)
     
    4.5
  • 最高動作温度(°C)
     
    80
  • 最低動作温度(°C)
     
    -40
  • 計上
     
    角型
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    11 x 9 x 1.7
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    0.43 x 0.35 x 0.07
  • ウォッシャブル
     
    なし
 
Powered By OneLink