CPIM-4410-80Y

CPIM-4410-80Y
CPIM-4410-80Yの別の画像

CPIM-4410-80Y

44mm, 5VDC, 90dB, スルーホール, 酸素トーン, ドライブ回路, ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー

CPIM-4410-80Y は、IEC 60601-1-8のアラーム信号要件を満たすように設計されたピエゾ・インジケータ・ブザーです。組み込み駆動回路が内蔵されているこの医療用ブザーは、医療用酸素アプリケーション専用に低、中、高の優先度のトーンを生成します。このピエゾ・オーディオ・インジケータはさらに、定格電圧5 Vdc、10 cmでの音圧レベル 90 dB、および定格周波数4,000 Hzを備えています。

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ドライブ回路 あり
定格電圧 5
入力タイプ VDC
音圧(dB) 90
マウント スルーホール
電流消費(mA) 12
定格周波数(Hz) 4000
動作温度(°C) -30 ~ 85
計上 円形
イルミネーション なし
ウォッシャブル なし
特長 医療関係
外形寸法 LxWxH (mm) 44 x 44 x 10.25
外形寸法LxWxH(インチ) 1.73 x 1.73 x 0.4

販売代理店を探す

注目製品

すべてのブザー カテゴリー