CLI-3224B-95T

CLI-3224B-95T
CLI-3224B-95Tの別の画像

CLI-3224B-95T

32.8mm, 12VDC, 95dB, パネルマウント, 青色イルミネーション, IP68, オーディオ・インジケータ・ブザー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ドライブ回路 あり
定格電圧 12
入力タイプ VDC
音圧(dB) 95
マウント パネルマウント
電流消費(mA) 25
定格周波数(Hz) 3000
動作温度(°C) -20 ~ 70
計上 円形
イルミネーションの色
ウォッシャブル なし
IP定格 IP68
外形寸法 LxWxH (mm) 32.8 x 32.8 x 24
外形寸法LxWxH(インチ) 1.29 x 1.29 x 0.94

販売代理店を探す

注目製品

すべてのブザー カテゴリー