CLI-1375GS-83T

CLI-1375GS-83T
CLI-1375GS-83Tの別の画像

CLI-1375GS-83T

13.8mm, 12VDC, 83dB, スルーホール, 緑色照明付き, 低速パルス型オーディオ・インジケータ・ブザー

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ドライブ回路 あり
定格電圧 12
入力タイプ VDC
音圧(dB) 83
マウント スルーホール
電流消費(mA) 12
定格周波数(Hz) 4100
動作温度(°C) -20 ~ 100
計上 円形
イルミネーションの色
ウォッシャブル なし
外形寸法 LxWxH (mm) 13.8 x 13.8 x 7.5
外形寸法LxWxH(インチ) 0.54 x 0.54 x 0.3

販売代理店を探す

注目製品

すべてのブザー カテゴリー