CEP-2242

13.7mm, 3~16V, 70dB, 4.1kHz, スルーホール, 密閉型, ドライブ回路, ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー

CEP-2242

仕様


  • ドライブ回路
     
    あり
  • 入力タイプ
     
    VDC
  • 定格電圧
     
    12
  • 音圧(dB)
     
    70
  • マウント
     
    スルーホール
  • 消費電流(mA)
     
    7
  • 定格周波数(Hz)
     
    4100
  • 最高動作温度(°C)
     
    70
  • 最低動作温度(°C)
     
    -20
  • 計上
     
    円形
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    13.7 x 13.7 x 7.6
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    0.54 x 0.54 x 0.3
  • ウォッシャブル
     
    あり
 
Powered By OneLink