アブソリュート・エンコーダー・シリーズがマルチターン出力オプションを追加します

2018年10月16日


アブソリュート・エンコーダー・シリーズがマルチターン出力オプションを追加します

CUIのモーショングループは、本日、アブソリュート・モジュラー・エンコーダーのAMT21シリーズにマルチターン出力機能が追加されたことを発表しました。12ビットまたは14ビットの絶対位置情報を提供する、このマルチターンAMT21シリーズは、360度を超えて回転するアプリケーション向けの、14ビットの符号付き回転数カウンターを実装しています。これらの機能により、バッテリーのバックアップによって回転カウンターを維持しながら、電源喪失時でも位置情報の追跡を行なう能力をユーザーに提供し、ホーミングシーケンスが不要になります。

CUIが特許取得済みの容量性ASIC技術に基づき、AMT21シリーズは高度な耐久性と、モーションアプリケーションで一般的に見られる汚れ、ほこり、油に対する回復力を備えています。高速および低レイテンシー位置データのためのこの高速RS-485プロトコルには、5Vで8mAの低電流、取り付けを簡単にするためのロッキングハブを備えた小型パッケージが付いてきます。±0.2の機械精度を誇るこのAMT21シリーズは、さらに放射状または軸方向のいずれかで、-40~+105°Cの動作温度範囲を備えています。

このAMT21シリーズのデジタル性により、ユーザーはCUIのAMT Viewpoint™ GUIまたはエンコーダーのRS-485プロトコールを介して、アライメントを設定することもできます。さらに、このAMT21エンコーダーのデジタルインターフェイスは、RS-485バスを共有する複数のエンコーダーのためのアドレス設定にも使用することができます。

AMT21シリーズは、販売代理店を通じて50個単位で単価$49.72からすぐに購入できます。OEM価格についてはCUIジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名: AMT21シリーズ
納期: 5週間
対象ユーザー: 産業、ロボティクス、バッテリー使用、オートメーションのアプリケーション
主な特長: マルチターン出力、12または14ビットの分解能、小型パッケージ
コスト: 販売代理店を通じて50個単位で単価$49.72から

発表用画像
ウェブ | 印刷




 
Powered By OneLink