ブザー

CUI Devicesの包括的な磁気ブザーおよびピエゾブザー製品は、オーディオ型の識別またはアラート手段として、多くの主要な業界で使用されています。非常にコンパクトな3.2mmのマイクロブザーから、大型、高デシベルモデルに至るまで、オーディオ・インジケータ、オーディオ・トランスデューサ、ピエゾ要素、サイレンなどから成るこの製品ファミリーは、最も困難なアプリケーション要件にも問題なく対応できます。IEC 60601-1-8のアラーム信号要件を満たすように設計された医療ブザーだけでなく、いくつかの照明付きモデルもあります。

ブザーの種類

フィルター | すべてリセット
ドライブ回路
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
テクノロジー
dropdn-arrow
磁気
ピエゾ
ソリッドステート
リセット
定格電圧
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1.5
3
3.5
3.6
5
6
9
9.5
10
12
14
18
20
24
25
30
50
60
85
100
110
220
リセット
入力タイプ
dropdn-arrow
VAC
VDC
VAC/VDC
Vo-p
Vp-p
リセット
音圧(dB)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
65
70
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
103
104
105
108
110
115
リセット
マウント
dropdn-arrow
パネルマウント
スクリュー端子
ばね接点
サーフェスマウント
スルーホール
ワイヤーリード
リセット
定格周波数(Hz)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
300
2200
2300
2400
2500
2650
2700
2730
2750
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
4000
4100
4300
5000
リセット
最低動作温度(°C)
dropdn-arrow
≤ -40
≤ -35
≤ -30
≤ -25
≤ -20
≤ -10
リセット
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 60
≥ 70
≥ 75
≥ 80
≥ 85
≥ 90
≥ 100
≥ 105
≥ 110
≥ 115
≥ 120
リセット
計上
dropdn-arrow
角型
円形
四角
リセット
イルミネーション
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
イルミネーションの色
dropdn-arrow
リセット
ウォッシャブル
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
ウェーブはんだ付け可能
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
IP定格
dropdn-arrow
IP67
IP定格なし
IP68
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
3.2
4
5
6.5
6.6
6.7
7.5
8.5
9
9.6
9.7
10
11
12
12.2
12.8
13
13.7
13.8
13.9
14
15.4
16
16.5
16.8
16.9
17
19
20
22
22.1
22.5
22.8
23
23.3
23.4
23.5
23.8
24
24.2
24.5
25
25.2
25.6
27
28
29.5
30
30.2
30.6
31
31.28
31.3
31.4
32
32.8
33
33.7
34.4
34.5
35
35.6
35.7
36.5
38.3
38.5
39.7
40
41.8
42
42.5
43
44
44.8
45
49.1
50
52.8
53
54
59
60.8
69
75
85
88
100
130
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
3.2
4
5
6.5
6.6
6.7
7.5
8.5
9
9.6
9.7
9.8
10
11
12
12.8
13
13.7
13.8
13.9
14
15.4
16
16.5
16.7
16.9
17
19
20
22
22.1
22.5
22.8
23
23.3
23.4
23.5
23.8
24
24.2
24.5
25
25.2
25.6
27
28
29.5
30
30.2
30.6
31
31.28
31.3
31.4
32
32.8
33
33.7
34.4
34.5
35
35.6
35.7
36.5
38.3
38.5
39.7
40
41.8
42
42.5
43
44
44.8
49.1
50
52.8
53
54
59
60.8
69
75
85
88
100
130
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.23
0.42
0.43
0.51
0.53
0.58
0.63
1.7
1.9
2
2.5
2.54
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.8
4
4.5
4.8
5
5.1
5.2
5.5
6
6.2
6.5
6.6
6.65
6.7
6.8
7
7.1
7.15
7.2
7.3
7.5
7.6
7.8
8
8.3
8.4
8.5
9
9.2
9.5
9.7
9.8
10
10.2
10.25
11
11.85
12
12.2
12.5
12.6
13
13.5
13.6
13.8
14
14.5
14.7
15.3
15.5
16
16.4
18
19.4
20.5
21.6
22
23
23.5
24
25
25.4
26.5
28.3
28.9
29
32.5
33
37.5
42
47
47.6
49
54.5
58
59
64
105
150
リセット
特長
dropdn-arrow
医療関係
特長なし
リセット
結果 120
表示
製品番号 ドライブ回路 テクノロジー 定格電圧 入力タイプ 音圧(dB) マウント 計上 イルミネーションの色 外形寸法 LxWxH (mm) 特長
なし 磁気 12 Vo-p 95 スルーホール 円形 -- 24 x 24 x 12.5 --
なし 磁気 3.6 Vo-p 90 サーフェスマウント 四角 -- 7.5 x 7.5 x 2.5 --
なし 磁気 3.6 Vo-p 85 サーフェスマウント 角型 -- 10 x 8.5 x 2 --
なし 磁気 3 Vo-p 90 スルーホール 円形 -- 12 x 12 x 9.5 --
なし 磁気 3.6 Vo-p 85 サーフェスマウント 四角 -- 6.5 x 6.5 x 4 --
なし 磁気 9.5 Vo-p 99 サーフェスマウント 四角 -- 8.5 x 8.5 x 4 --
なし 磁気 3 Vo-p 85 サーフェスマウント 円形 -- 9 x 9 x 4.5 --
あり 磁気 12 VDC 105 ワイヤーリード 円形 -- 130 x 130 x 150 --
あり 磁気 12 VDC 105 ワイヤーリード 円形 -- 130 x 130 x 150 --
あり 磁気 12 VDC 105 ワイヤーリード 円形 -- 130 x 130 x 150 --
あり 磁気 3 VDC 85 スルーホール 円形 -- 12 x 12 x 9.5 --
あり 磁気 3 VDC 82 サーフェスマウント 四角 -- 8.5 x 8.5 x 3.6 --
あり 磁気 5 VDC 98 スルーホール 円形 -- 12 x 12 x 9.5 --
なし 磁気 3.6 Vo-p 97 サーフェスマウント 四角 -- 8.5 x 8.5 x 3 --
なし 磁気 3 Vo-p 65 サーフェスマウント 四角 -- 3.2 x 3.2 x 2 --
あり 磁気 5 VDC 92 スルーホール 円形 -- 12 x 12 x 9.5 --
あり 磁気 12 VDC 92 スルーホール 円形 -- 12 x 12 x 9.5 --
なし 磁気 5 VDC 88 サーフェスマウント 四角 -- 12.8 x 9.8 x 7.1 --
あり 磁気 12 VDC 85 スルーホール 円形 -- 12 x 12 x 9.5 --
あり 磁気 5 VDC 85 スルーホール 円形 -- 12 x 12 x 9.5 --
あり 磁気 3 VDC 85 スルーホール 円形 -- 12 x 12 x 9.5 --
あり 磁気 5 VDC 80 スルーホール 円形 -- 9.6 x 9.6 x 5 --
あり 磁気 3 VDC 80 スルーホール 円形 -- 9.6 x 9.6 x 5 --
あり 磁気 12 VDC 85 スルーホール 円形 -- 16 x 16 x 14 --
あり 磁気 6 VDC 85 スルーホール 円形 -- 16 x 16 x 14 --
結果 120
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。