CFM-92Cシリーズ

CFM-9225C-120-269

12V, 90mA, 92 x 92 x 25mm, Dc Fan

CFM-92Cこのシリーズは、最高50.13 CFMまでの気流を特長としており、すべてのモデルで自動再始動保護を標準装備した92 x 92 mm のDC軸流ファンのファミリーです。改善された性能とより長い運転寿命を提供する革新的な omniCOOL™システムにより、これらの軸流ファンは従来のスリーブとボールベアリングファンの設計との間のコストパフォーマンスのギャップを埋めることが可能となります。

データシート
短いリードタイム

特長

omniCOOL™ ベアリングシステム
92 x 92mmフレーム
様々な冷却ニーズに対応する複数の速度オプション
タコメータ信号が使用可能
すべてのモデルでオート・リスタート時の保護基準に対応

仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ omniCOOL™
エアフロー(CFM) 33.42
定格速度(RPM) 2000
静圧(inH2O) 0.07
ノイズ(dBA) 26.9
定格電圧(Vdc) 12
最大入力電流(mA) 90
タコメータ信号 なし
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 92 x 92 x 25
動作温度(°C) -10 ~ 70

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー