カスタム サーマル ソリューション

カスタムヒートシンク、ペルチェモジュール、ファン

電力密度の増加によりアプリケーションの熱が上昇し続けるにつれ、温度管理のニーズへの対応がこれまで以上に重要となってきています。当社では、お客様のシステムがピーク状態で動作するよう幅広い標準ACファン、DCファン、ヒートシンク、ペルチェ・モジュール、温度アクセサリーを提供していますが、それぞれの設計には独自の課題がつきものだということも理解しています。そのため、当社の標準的な温度管理製品とともに、カスタム温度ソリューションのフルスイートを開発することにも着手しました。カスタムヒートシンク、熱電冷却器、ファンから、完全に統合された製品まで、お客様のデザインに合わせて完全なカスタマイズを提供します。

オーディオ

カスタムヒートシンク機能

当社の標準型ボードレベルおよびBGAヒートシンクと同様に、さまざまなカスタムヒートシンク機能を備えた、ほぼすべての形状とプロファイルを作りだすことができます。

  • 複数の生産方法
    • 押し出し
    • プレス
    • 鍛造
    • ダイキャスト
  • 材料の範囲
    • A380、1050、1070、5052、6063
    • ステンレス鋼、亜鉛メッキ済み、予備スズ鋼
    • 真鍮
  • さまざまな仕上げ
    • 黒色、透明、色陽極酸化
    • クロメートパウダーコーティング
    • ニッケルおよび亜鉛めっき
  • 穴あけのオプション
    • 取付穴
    • タップ
    • 曲げ
    • カウンターシンク
    • ざくり穴

オーディオ

カスタムペルチェモジュールの機能

強制空冷がオプションでない場合に、当社の熱電モジュールの複数のカスタマイズオプションを使用することで、設計の放熱性能を最大限に引き出すことができます。

  • さまざまな形状とサイズ
    • 最大62mmの正方形プロファイル
    • 長方形プロファイルの長さは最大89mm
    • 直径が50mmまでの円形プロファイル
    • センターホールの有無にかかわらず利用可能なプロファイル
  • カスタムワイヤー
    • 変更されたワイヤー長
    • カスタム・コネクター
  • ヒートシンク
    • サーマル・インターフェース・マテリアル(TIM)を使用してペルチェモジュールにヒートシンクを追加して放熱性能を向上

オーディオ

カスタムファンの機能

強制空冷のニーズに応じて、お客様独自のアプリケーションに合わせたカスタムACまたはDCファンまたはブロワーのソリューションを提供することができます。

  • 複数の外部修正
  • カスタムワイヤー
    • カスタムワイヤー
    • 回転検出器
    • PWM制御信号
    • 修正されたワイヤーの長さとゲージ
    • カスタム・コネクター

オーディオ

温度管理統合

個別のカスタム製品に加えて、CUI Devicesのファン、ペルチェ・モジュール、およびヒートシンクは、サーマル・インターフェース材料(TIM)による組み合わせが可能で、より複雑なカスタム温度ソリューションが実現できます。この機能により、妥協することなく正確な熱的要求を満たすことができます。


CUI Devicesにようこそ

CUI Devicesから最新の製品リリース、技術リソース、および会社情報の更新などの最新情報を受け取ります。


収集したお客様の情報は、弊社からお知らせをお送りする目的に限定して使用されます。CUI Devicesはお客様の個人情報を第三者と共有することはありません。詳細については、プライバシーセンターおよび利用規約をご覧ください。このサイトは、reCAPTCHAとGoogleが適用されるプライバシーポリシーおよび利用規約にて保護されています。