TBLH12V-500シリーズ

TBLH12V-500シリーズ
TBLH12V-500-03BKの別の画像
TBLH12V-500-04BKの別の画像
TBLH12V-500-04BKの別の画像
TBLH12V-500-05BKの別の画像
TBLH12V-500-05BKの別の画像
TBLH12V-500-02BKの別の画像
TBLH12V-500-02BKの別の画像

TBLH12V-500シリーズ

2~12ポール数, ネジなし, 垂直型, 5.0ピッチ, 24~16(AWG), 端子ブロックコネクター

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
方向 垂直型
ピッチ (mm) 5
ワイヤゲージ(AWG) 24~16
動作温度(°C) -40 ~ 130
寸法 W×H (in) 0.33 x 0.56
寸法 W×H(mm) 8.5 x 14.2
UL 電流定格(A) 10
UL 電圧定格(VDC) 300
IEC 電流定格(A) 10
IEC 電圧定格(VDC) 300

その他のリソース

パーツのカスタマイズ

構成部品番号

販売代理店を探す

注目製品

すべてのコネクター・カテゴリー