パラメトリック検索:DC電源コネクター


コネクターの種類
 
ジャック
プラグ
センターピンØ(mm)
 
0.5
0.65
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.3
1.35
1.4
1.65
1.7
2
2.1
2.35
2.5
3
最小値
最大値
外側の穴Ø (mm)
 
1.3
2.1
2.6
2.8
3.2
3.35
3.6
3.7
3.8
3.9
4.2
4.4
4.5
5.15
5.5
5.7
5.9
6
6.1
6.3
6.4
6.5
6.6
7
7.3
10
最小値
最大値
定格電流(A)
 
1
2
2.5
3
3.5
4
5
6
7
7.5
8
10
最小値
最大値
マウント
 
ケーブル
ミッドマウントSMT
パネルマウント
ばね接点
表面実装
スルーホール
導電体の数
 
2
3
4
方向
 
水平型
垂直型
定格電圧(VDC)
 
12
16
18
20
24
36
最小値
最大値
シールド
 
なし
あり
内部スイッチ
 
0
1
高さ(mm)
 
3
3.2
3.5
4.3
4.4
4.6
4.75
4.8
5
5.1
5.2
5.5
6
7
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.4
8.8
9
9.1
10
10.5
10.7
10.9
11
11.5
11.9
12.5
12.6
13
13.2
13.4
13.6
14
14.2
14.4
14.6
14.9
15.5
16.2
18
20
最小値
最大値
長さ(mm)
 
7.6
8.8
9
9.3
9.5
10.4
10.5
10.7
10.9
11
11.4
11.5
11.8
12
12.3
12.5
12.7
13
13.2
13.4
14.1
14.4
14.5
15
15.2
15.4
15.5
15.7
17
17.4
17.9
20
22.5
23
23.2
34
41
43.5
50
最小値
最大値
幅(mm)
 
5
5.2
5.5
5.6
5.7
6
6.2
6.5
6.6
7.2
7.5
7.8
8
8.5
8.7
8.8
9
9.5
10
10.1
10.8
11
11.4
12
12.2
12.4
13
14
14.27
14.9
15.6
15.8
16
最小値
最大値
アイテム
1 2 3 4 5 ...10
表示:
製品番号 センターピンØ(mm) 外側の穴Ø (mm) 定格電流(A) マウント 導電体の数 定格電圧(VDC) シールド 内部スイッチ データ
シート
在庫
確認
RFQ
PJ-077
PJ-077
0.5 2.1 1 ばね接点 2 24 なし 0 データシートPJ-077 在庫確認PJ-077 PJ-077の見積依頼
PJ1-022
PJ1-022
0.65 2.8 1 スルーホール 2 24 なし 1 データシートPJ1-022 在庫確認PJ1-022 PJ1-022の見積依頼
PJ1-022-SMT
PJ1-022-SMT
0.65 2.8 2.5 表面実装 2 24 なし 1 データシートPJ1-022-SMT 在庫確認PJ1-022-SMT PJ1-022-SMTの見積依頼
PJ1-023
PJ1-023
0.65 2.8 1 スルーホール 2 24 あり 1 データシートPJ1-023 在庫確認PJ1-023 PJ1-023の見積依頼
PJ1-023-SMT
PJ1-023-SMT
0.65 2.8 2.5 表面実装 2 24 あり 1 データシートPJ1-023-SMT 在庫確認PJ1-023-SMT PJ1-023-SMTの見積依頼
PJ-031H-SMT
PJ-031H-SMT
0.65 2.8 2.5 表面実装 2 24 なし 1 データシートPJ-031H-SMT 在庫確認PJ-031H-SMT PJ-031H-SMTの見積依頼
PJ-032H-SMT
PJ-032H-SMT
0.65 2.8 2.5 表面実装 2 24 あり 1 データシートPJ-032H-SMT 在庫確認PJ-032H-SMT PJ-032H-SMTの見積依頼
PJ-034-SMT
PJ-034-SMT
0.65 2.8 1 表面実装 2 24 なし 1 データシートPJ-034-SMT 在庫確認PJ-034-SMT PJ-034-SMTの見積依頼
PJ-038-SMT
PJ-038-SMT
0.65 2.6 1 表面実装 2 24 あり 0 データシートPJ-038-SMT 在庫確認PJ-038-SMT PJ-038-SMTの見積依頼
PJ-039-SMT
PJ-039-SMT
0.65 2.6 1 表面実装 2 24 あり 0 データシートPJ-039-SMT 在庫確認PJ-039-SMT PJ-039-SMTの見積依頼
PJ-040-SMT
PJ-040-SMT
0.65 2.6 1 表面実装 2 24 なし 0 データシートPJ-040-SMT 在庫確認PJ-040-SMT PJ-040-SMTの見積依頼
PJ-041-SMT
PJ-041-SMT
0.65 2.6 1 表面実装 2 24 なし 0 データシートPJ-041-SMT 在庫確認PJ-041-SMT PJ-041-SMTの見積依頼
PJ-042-SMT
PJ-042-SMT
0.65 2.6 1 表面実装 2 24 なし 1 データシートPJ-042-SMT 在庫確認PJ-042-SMT PJ-042-SMTの見積依頼
PP-012
PP-012
0.7 -- 3 ケーブル 2 16 なし 0 データシートPP-012 在庫確認PP-012 PP-012の見積依頼
PJ-071
PJ-071
0.8 3.35 2 スルーホール 3 24 あり 0 データシートPJ-071 在庫確認PJ-071 PJ-071の見積依頼
PJ-074-SMT
PJ-074-SMT
0.8 3.35 2 表面実装 3 24 あり 0 データシートPJ-074-SMT 在庫確認PJ-074-SMT PJ-074-SMTの見積依頼
PJ-028-SMT
PJ-028-SMT
0.8 3.35 2.5 表面実装 2 24 あり 0 データシートPJ-028-SMT 在庫確認PJ-028-SMT PJ-028-SMTの見積依頼
PJ-029-SMT
PJ-029-SMT
0.8 3.35 2.5 表面実装 3 24 あり 0 データシートPJ-029-SMT 在庫確認PJ-029-SMT PJ-029-SMTの見積依頼
PP-017
PP-017
0.9 -- 4 ケーブル 2 16 なし 0 データシートPP-017 在庫確認PP-017 PP-017の見積依頼
PJ-072C-SMT
PJ-072C-SMT
1 3.6 2 表面実装 2 24 あり 0 データシートPJ-072C-SMT 在庫確認PJ-072C-SMT PJ-072C-SMTの見積依頼
PJ-030CH-SMT
PJ-030CH-SMT
1 4.2 3.5 表面実装 2 24 あり 1 データシートPJ-030CH-SMT -- PJ-030CH-SMTの見積依頼
PJ-075CH-SMT
PJ-075CH-SMT
1 3.7 3.5 表面実装 2 24 あり 1 データシートPJ-075CH-SMT 在庫確認PJ-075CH-SMT PJ-075CH-SMTの見積依頼
PP-015
PP-015
1 -- 6 ケーブル 2 24 なし 0 データシートPP-015 在庫確認PP-015 PP-015の見積依頼
PJ-029C
PJ-029C
1 -- 2 スルーホール 2 24 なし 1 データシートPJ-029C -- PJ-029Cの見積依頼
PJ-029CH
PJ-029CH
1 -- 3.5 スルーホール 2 24 なし 1 データシートPJ-029CH -- PJ-029CHの見積依頼
 
Powered By OneLink