革新的なarcTEC構造を採用した熱電モジュール

高性能ペルチェ・モジュール
信頼性、精密な温度制御を可能にする独自構造

リソース

革新的なarcTEC構造を採用した熱電モジュール

CUIの高性能熱電モジュールは、その革新的なarcTEC構造により、優れた冷却性能と耐久性を提供します。15 mm~40 mmの幅広いサイズ、3.1という低プロファイルのペルチェ・モジュールは、ΔTmax=77℃(Th=50℃)および電流定格2.0 A~8.5 Aで利用可能です。信頼性の高いソリッドステート構造、精密な温度制御、静音動作により、この熱電モジュールは、医療および産業アプリケーションのほか、強制空冷を利用できない設計に最適です。

特長

  1. arcTEC構造
  2. 広いΔTmax
  3. 精密な温度制御
  4. 信頼性の高いソリッドステート構造
  5. 電流定格、2.0~8.5 A

サンプルの
依頼

データシート

 
Powered By OneLink